MCD50380CT5G4X00CV1
MCD50380CT5G4X00CV1

175G5514

Повторно конфигуриране
Този продукт вече не се поддържа.

MCD50380CT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
(5) 200 – 525 V AC, (0380) 380A, (00) IP00

Код на модела: MCD50380CT5G4X00CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 42 kg
Нето тегло 35 kg
Volume 197.6 l
EAN 5710107568000

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Продуктова група MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD серия 5 (5) 500
Номинален ток 0380 (0380) 380A
Байпас C (C) Прод. без вът. от конт.
Фаза T (T) Трифазни
Мрежово напрежение 5 (5) 200 – 525 V AC
Корпус G4 (G4) Размер на рамката 4
Клас на защита IP 00 (00) IP00
Управл. напрежение CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Calculated Gross Weight 47
Calculated Net Weight [kg] 35
Material Gross Weight 42
Material Net Weight 35
Modelcode01 MCD50380CT5G4X00CV1
Plant from Orderline E105
Typecode Part 1 MCD50380CT5G4X00CV1
Запазено X (X) Запазено
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобално (стандартно)
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality