MCD50331BT5G3X00CV1
MCD50331BT5G3X00CV1

134N9348

Повторно конфигуриране
Този продукт вече не се поддържа.

MCD50331BT5G3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
(5) 200 – 525 V AC, (0331) 331A, (00) IP00

Код на модела: MCD50331BT5G3X00CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 62.2 kg
Нето тегло 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953530

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Продуктова група MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD серия 5 (5) 500
Номинален ток 0331 (0331) 331A
Байпас B (B) С вътр. байпас конт.
Фаза T (T) Трифазни
Мрежово напрежение 5 (5) 200 – 525 V AC
Корпус G3 (G3) Размер на рамката 3
Клас на защита IP 00 (00) IP00
Управл. напрежение CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Calculated Gross Weight 32
Calculated Net Weight [kg] 30.2
Material Gross Weight 62.2
Material Net Weight 30.2
Modelcode01 MCD50331BT5G3X00CV1
Typecode Part 1 MCD50331BT5G3X00CV1
Запазено X (X) Запазено
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобално (стандартно)
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality