ECA 32

087H3202

ECA 32

Информация за продукта

Бруто тегло 0.119 Kilogram
Нето тегло 0.096 Kilogram
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
SCIP dossier no. 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
SCIP dossier product name ECA 32 087H3202
Активен товар на релейния изход [A] 4 A
Версия за монтаж В основата
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Група продукти Acc - Electronic contr
Индуктивен товар на релейния изход [A] 2 A
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] 70 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] -40 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECA 32
Честота на импулсите [Hz] [Макс.] 100 Hz
Честота на импулсите [Hz] [Мин.] 5 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality