Трансмитери за налягане

Shows 488 product(s)

060G1100

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1105

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3831-A1AB04-0

Преглед: