Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G1040

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, Ключ за спецификация: AKS 3000-D531-A1AB06-0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.186 Kilogram
Нето тегло 0.168 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN 5702422153696

 

+ захранване Щифт 1
- общ Щифт 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product name Sensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Високо ниво на отсичане 22.4
Време за реакция макс [мс] 4 ms
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Sensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] 40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] 104 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] -22 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] 6 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] -1 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 87 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] -14.5 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
единица за налягане препоръки Sealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко и женско
Електрическа връзка Angular connector
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
изпускателна мембрана Но.
Изход сигнал Current
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Импулсен гасител No
Ключ за спецификация AKS 3000-D531-A1AB06-0
Количество в опаковка от определен вид 14 pc
Коментари за одобрение ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Международен номер на артикул 5702422153696
Наименование на продукта Трансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхват Но.
Нелинейност BFSL ±FS [%] 0.5 %
Ниско ниво на отсичане 3.6
Одобрение ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Превишено налягане макс [bar] 33 bar
Размер на връзка по налягане 3/8
Размер на електрическа връзка Pg 9
собствена защита Но.
Стандарт за връзка по налягане EN 837
Стандарт за одобрение 6967179
E227388
E31024
Тип AKS 3000
Тип връзка по налягане G
Точност, макс. +/- FS [%] 2 %
Точност, типична +/- FS [%] 1 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality