The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
Shows 146 product(s)
Аксесоари на превключватели, Сензорен джоб
Типово обозначение: Сензорен джоб, Употребено за продукт: RT; KP, Минимална дължина на сензорния джоб [mm]: 465, Тип на връзка вх. налягане: G, Размер връзка вх. налягане [in]: 1/2, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
Аксесоари на превключватели, RIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M
RIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
Аксесоари на превключватели, Welding nipple
Welding nipple, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
Резервна част, RT, SPDT превключвател, златно покритие
Тип: Резервна част, Употребено за продукт: RT, Типово обозначение: SPDT превключвател, златно покритие, SPDT превключвател, златно покритие
Аксесоари на превключватели, Seal screw for RT
Seal screw for RT, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
Аксесоари на превключватели, Cap for RT
Cap for RT, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
Аксесоари на превключватели, Преден капак
Употребено за продукт: RT, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
Аксесоари на превключватели, Преден капак
Употребено за продукт: RT, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
Аксесоари на превключватели, Копче
Типово обозначение: Копче, Употребено за продукт: RT, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10
Аксесоари на превключватели, Solder nipple
Solder nipple, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5