Пресостати

Показване на повече
Пресостати

Shows 295 product(s)

017-140066

Прекъсвач за налягане, RT200

null: 0.2 - 6, Диференциал [bar]: 0.25 - 1.2, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22

017-140166

Прекъсвач за налягане, RT116

null: 1 - 10, Диференциал [bar]: 0.33 - 1.3, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22

017-140266

Прекъсвач за налягане, RT112

null: 0.1 - 1.1, Диференциал [bar]: 0.07 - 0.16, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7

017-140666

Прекъсвач за налягане, RT116

null: 1 - 10, Диференциал [bar]: 0.33 - 1.3, Функция на контакт: SPDT злато, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22

017-140766

Прекъсвач за налягане, RT121

null: -1 - 0, Диференциал [bar]: 0.09 - 0.4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7

017-140866

Прекъсвач за налягане, RT5

null: 4 - 17, Диференциал [bar]: 1.2 - 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22

017-140966

Прекъсвач за налягане, RT110

null: 0.2 - 3, Диференциал [bar]: 0.08 - 0.25, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7

017-141566

Прекъсвач за налягане, RT112

null: 0.1 - 1.1, Диференциал [bar]: 0.07 - 0.16, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7

017-141666

Прекъсвач за налягане, RT116

null: 1 - 10, Диференциал [bar]: 0.33 - 1.3, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22

017-141866

Прекъсвач за налягане, RT121

null: -1 - 0, Диференциал [bar]: 0.09 - 0.4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7

Преглед: