Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

060G1143

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6231-A1AC04-0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.172 Kilogram
Нето тегло 0.157 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423092116

 

+ захранване Щифт 1
- общ Щифт 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Високо ниво на отсичане 22.4
Време за реакция макс [мс] 4 ms
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Връзка по налягане HEX [mm] 27 mm
Група продукти Sensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] 80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] 0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] 32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] 13.8 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] 0 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 200 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] 0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
единица за налягане препоръки Sealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко и женско
Електрическа връзка Angular connector
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
изпускателна мембрана Но.
Изход сигнал Current
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Импулсен гасител No
Ключ за спецификация MBS 3000-6231-A1AC04-0
Количество в опаковка от определен вид 14 pc
Коментари за одобрение ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Международен номер на артикул 5702423092116
Наименование на продукта Трансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхват Но.
Нелинейност BFSL ±FS [%] 0.5 %
Ниско ниво на отсичане 3.6
Одобрение ATEX
CE
Превишено налягане макс [bar] 82 bar
Превишено налягане макс [psi] 1200 psi
Размер на връзка по налягане 1/4-18
Размер на електрическа връзка Pg 9
собствена защита Но.
Стандарт за връзка по налягане ANSI/ASME B1.20.1
Тип MBS 3000
Тип връзка по налягане NPT
Точност, макс. +/- FS [%] 1 %
Точност, типична +/- FS [%] 0.5 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality