Shows 94 product(s)
AVPA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Външна резба, G 2 1/2 A
AVPA PN25 50/20 0,2-1,0 байпас резба
AVPA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Външна резба, G 3/4 A
AVPA PN25 15/4 0,2-1,0 байпас резба
AVPA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Външна резба, G 1 A
AVPA PN25 20/6,3 0,2-1,0 байпас резба
AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Външна резба, G 1 1/4 A
AVPA PN25 25/8 0,2-1,0 байпас резба
AVPA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Външна резба, G 3/4 A
AVPA PN25 15/4 0,3-2,0 байпас резба
AVPA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Външна резба, G 1 A
AVPA PN25 20/6,3 0,3-2,0 байпас резба
AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Външна резба, G 1 1/4 A
AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 байпас резба