AVPA, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Външна резба, G 1 1/4 A

003H6598

AVPA PN16 25/8 0,2-1,0 байпас резба

Информация за продукта

Бруто тегло 2.251 Kilogram
Нето тегло 2.2 Kilogram
Volume 4.588 Liter
EAN 5702421541173

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN16 25/8 0,2-1,0 байпас резба
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs стойности [m³/h] 8 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 0
SCIP dossier no. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Диаметър [mm] 25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 16
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DP EPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 1 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.2 bar
Номинално налягане [bar] 16 bar
Ограничаване на дебита Не
Положение на стержена Нормално затворен
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване G 1 1/4 A
Размер на вентила DN 25
Регулатор на налягане Преливен регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVPA
Тип настройка Adjustable
Типове връзки Външна резба
Фактор на кавитация 100% 0.38
Фактор на кавитация 25% 0.64
Фактор на кавитация 50% 0.57
Фактор на кавитация 75% 0.55
Функция Преливен регулатор на диф. налягане
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality