AFPA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1019

AFPA PB25 1-5 80cm2 сребриста

Информация за продукта

Бруто тегло 9.74 Kilogram
Нето тегло 9.075 Kilogram
Volume 26.809 Liter
EAN 5702421808337

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 1-5 80cm2 сребриста
EU RoHS compliance Out of scope
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Actuators - Pressure Flow
Диаметър [mm] [Макс.] 125 mm
Диаметър [mm] [Мин.] 15 mm
Клас на налягане PN 25
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 80 cm²
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Тип AFPA
Тип настройка Adjustable
Функция Преливен регулатор на диф. налягане
Ход [mm] 7 mm
Цвят Silver

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality