AFPA, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Жълт

003G1020

AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 жълта

Информация за продукта

Бруто тегло 8.167 Kilogram
Нето тегло 7.374 Kilogram
Volume 26.433 Liter
EAN 5702421808344

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 жълта
EU RoHS compliance Out of scope
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Actuators - Pressure Flow
Диаметър [mm] [Макс.] 125 mm
Диаметър [mm] [Мин.] 15 mm
Клас на налягане PN 25
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 2.5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.5 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 80 cm²
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Тип AFPA
Тип настройка Adjustable
Функция Преливен регулатор на диф. налягане
Ход [mm] 7 mm
Цвят Жълт

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality