Shows 89 product(s)
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 1
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 3
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 4
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 6
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 7
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 4.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 8
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 5.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 10
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 9.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 18