Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 3.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F1705

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 7

Информация за продукта

Бруто тегло 2.92 Kilogram
Нето тегло 2.891 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466243237

 

2-полюсен прекъсвач Не
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcomfort 150T 525W 230V 0.5x7m OPTI
DIN монтиране Не
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
UL evaluated Out of scope
UV защитено Не
Warranty type 20-year full service warranty
Активен товар макс [A] 15 A
Без олово Да
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Височина опаковка [mm] 590 mm
Външна изолация PVC
Гаранция [Година] 20
Група продукти Heating Mats
Дебелина опаковка [mm] 220 mm
Диаметър на кабел [mm] 4 mm
Дължина на рогозката [m] 7 m
Дължина на студен свързващ проводник [m] 2.3 m
Екраниране на кабел Алуфолио 100%
Елемент IP клас IPX7
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Защита от замръзване [°C] 5 °C
Зона на покритие [m²] 3.5 m²
Изолация на проводника FEP
Индуктивен товар cos φ= 0.3 max 1A
Количество на студен свързващ проводник 1
Количество проводимост на студен свързващ проводник 2
Комплект аксесоари DEVIreg™ Opti
Макс. размер на кабел с клема [mm²] 2 x 2.5
Монтажна температура [°C] [Мин.] -5 °C
Мощност на рогозка [W/m²] 150 W/m²
Нагревателен принцип Сериен активен
Нагревателна мощност [W] 525 W
Одобрение CE
Околна температура [°C] [Макс.] 30 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Описание на продукта Комплект DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI
Определителна точка на сензор [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Плътност [mm] 4 mm
Прекъсвач на реле 1-полюсен
Приложение Floor heating
Работна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²] 1 mm²
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] 1 W
Сертифицирана компания Intertek Semko
Степен на замърсяване 2
Студен свързващ проводник Да
Съпротивление на кабел [Ohm] 100.9
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -25 °C
Температура – под [°C] [Макс.] 45 °C
Температура – под [°C] [Мин.] 5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.] 35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.] 5 °C
Терморегулатор IP клас 21
Тестова температура на деформация [°C] 75 °C
Тип DEVIcomfort™ 150T
Тип кабел Двупроводен кабел
Тип на сензора NTC
Тип студен свързващ проводник DTWB
Тип управление Хистерезис
Устойчивост на пламък Да
Хистерезис (+/-) 0.4
Цвят на външна изолация Червен
Ширина на рогозката [m] 0.5 m
Ширина опаковка [mm] 220 mm
Якост на натиск [N] 600 N
Якост на опън [N] 120 N

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality