Shows 108 product(s)
Аксесоари на превключватели, AIR COLLECTOR
AIR COLLECTOR, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10
Аксесоари на превключватели, Комплект за държач за сензор
Типово обозначение: Комплект за държач за сензор, Включени части: 4x кабелни носачи, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
Аксесоари на превключватели, Скоба за сензор
Типово обозначение: Скоба за сензор, Употребено за продукт: RT; KP, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
Аксесоари на превключватели, Стягаща лента
Типово обозначение: Стягаща лента, Включени части: 1x винт 4x20, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10
Аксесоари на превключватели, Reducing nipple
Reducing nipple, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
Аксесоари на превключватели, Сензорен джоб
Типово обозначение: Сензорен джоб, Употребено за продукт: RT; KP, Минимална дължина на сензорния джоб [mm]: 465, Тип на връзка вх. налягане: G, Размер връзка вх. налягане [in]: 1/2, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
Аксесоари на превключватели, RIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M
RIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
Аксесоари на превключватели, Welding nipple
Welding nipple, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
Аксесоари на превключватели, Seal screw for RT
Seal screw for RT, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
Аксесоари на превключватели, Cap for RT
Cap for RT, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20