Shows 45 product(s)
Диференциален пресостат, RT262A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.1 - 1.5, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 11
Диференциален пресостат, RT260A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.5 - 4, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22
Диференциален пресостат, RT260A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.5 - 6, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42
Диференциален пресостат, RT260A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 1.5 - 11, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42
Диференциален пресостат, RT260A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.5 - 4, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22
Диференциален пресостат, RT260A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.5 - 4, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54, Макс. работно налягане [bar]: 22
Диференциален пресостат, RT260A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.5 - 6, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42
Диференциален пресостат, RT260A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 1.5 - 11, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42
Диференциален пресостат, RT262A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.1 - 1.5, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 11
Диференциален пресостат, RT262A
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0 - 0.3, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 11