Терморегулиращи разширителни вентили

Показване на повече
Терморегулиращи разширителни вентили

Shows 1 030 product(s)

067N2010

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 43, мощност дюзи [TR]: 12, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2011

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 54, мощност дюзи [TR]: 15, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2012

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 54, мощност дюзи [TR]: 15, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2013

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 63, мощност дюзи [TR]: 18, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2015

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 92, мощност дюзи [TR]: 26, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2016

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 92, мощност дюзи [TR]: 26, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2017

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 104, мощност дюзи [TR]: 30, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2018

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 104, мощност дюзи [TR]: 30, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2019

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 134, мощност дюзи [TR]: 38, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2031

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 54, мощност дюзи [TR]: 15, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Преглед: