Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Shows 11 product(s)

027L3801

Вентилна станция, ICF 20-2-121, 15 mm, Стандарт за присъединяване: ANSI B 36.10

Присъединителен размер [mm]: 15, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027L3802

Вентилна станция, ICF 20-2-121, 15 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220

Присъединителен размер [mm]: 15, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027L3803

Вентилна станция, ICF 20-2-121, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027L3805

Вентилна станция, ICF 20-2-121, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ANSI B 36.10

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027L3809

Вентилна станция, ICF 20-2-121, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Преглед: