Соленоиден вентил, EVR 3, СПОЙКА, ODF, 3/8 in, Функция: NC

032F1204

Материал на тялото: Месинг, Kv стойност [m³/h]: 0.27, Вид на опаковката: Мултипак

Информация за продукта

Бруто тегло 0.224 Kilogram
Нето тегло 0.174 Kilogram
Volume 0.897 Liter
EAN 5702422004189

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv стойност [gal/min] 0.31 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv стойност [m³/h] 0.27 m³/h
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] PED съвместимо 49 bar
SCIP dossier no. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102
UL approved refrigerants R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
бобина Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 105 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 221 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
Диапазон на средна темпр. бележки Обезскрежаване макс 130°C/265°F
Идентичен продукт 032F5084
Име на програма за части EVR
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 24 pc
Макс. работно налягане [bar] 45.2 bar
Макс. работно налягане [psig] 655 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 38 bar
МаксOPD [psi] 10W AC 550 psi
Материал на тялото Месинг
МинODP [bar] 0 bar
Наименование на продукта Соленоиден вентил
Обслужваем Резервни части на соленоиден вентил
Околна температура -40 - 80 °C
Опция за ръчни операции Но.
Посока Прав
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоиден вентил
работа на вентила ДИРЕКТНО
Размер на вход [инч] 3/8 in
Размер на изход [инч] 3/8 in
Размер на щуцер [mm] 3.3 mm
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Съвместимост с лубриканти AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Тип EVR 3
Тип на връзка вход СПОЙКА, ODF
Тип свързващ изход СПОЙКА, ODF
Типово обозначение Соленоиден вентил, спойка
Флуидна група 1
2
Функция NC
Хладилни агенти R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality