Shows 22 product(s)
Пилотен вентил, CVP-L, Пилотен вентил за постоянно налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv стойност [m³/h]: 0.4, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVP-M, Пилотен вентил за постоянно налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: 4 - 28, Kv стойност [m³/h]: 0.4, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVP-H, Пилотен вентил за постоянно налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: 25 - 52, Kv стойност [m³/h]: 0.4, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVPP-L, Пилотен вентил за променливо налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv стойност [m³/h]: 0.4, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVPP-M, Пилотен вентил за променливо налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: 4 - 28, Kv стойност [m³/h]: 0.4, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVC-L, Пилотен вентил с управление по налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv стойност [m³/h]: 0.2, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVC-M, Пилотен вентил с управление по налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: 4 - 28, Kv стойност [m³/h]: 0.2, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVE-L, Пилотен вентил за постоянно налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv стойност [m³/h]: 0.4, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVPE-L, Пилотен вентил за постоянно налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv стойност [m³/h]: 0.4, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, CVPE-M, Пилотен вентил за постоянно налягане
Диапазон на налягането [bar] Pe: 4 - 28, Kv стойност [m³/h]: 0.4, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Пилотен вентил, EVMP
Диапазон на налягането [bar] Pe: 28, Kv стойност [m³/h]: 0.25, Макс. работно налягане [bar]: 28