Корпус на пилотен вентил, CVH, G, 1/4

027F1160

Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120, Присъединителен размер [mm]: 13, Тип присъединяване: G, Материал на присъединителния елемент: Стомана

Информация за продукта

Бруто тегло 0.37 Kilogram
Нето тегло 0.346 Kilogram
Volume 0.315 Liter
EAN 5702422025481

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Име на програма за части CVH
ICLX
ICM
ICS
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 3, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 32 pc
Макс. работно налягане [bar] 65 bar
Макс. работно налягане [psig] 943 psig
Марка ICV Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Наименование на продукта Пилотен вентил
Обслужваем ICM / ICS / ICLX резервни части
Описание на продукта Корпус на пилотен вентил
Присъединителен размер [mm] 13 mm
Присъединителен размер [инч] 1/4
Присъединяване вътрешно/външно Външен
Продуктови аксесоари ICM / ICS / ICLX аксесоари
Стандарт за присъединяване ISO 228-1
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип CVH
Тип присъединяване G
Употребено за продукт CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
Флуидна група 1
Хладилни агенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality