Shows 13 product(s)
Регулиращ вентил за температура, ORV 40, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 40, Kv стойност [m³/h]: 30, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 80, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 80, Kv стойност [m³/h]: 30, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 25, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 25, Kv стойност [m³/h]: 15, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 25, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 25, Kv стойност [m³/h]: 15, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 25, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 25, Kv стойност [m³/h]: 15, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 40, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 40, Kv стойност [m³/h]: 30, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 40, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 40, Kv стойност [m³/h]: 30, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 40, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 40, Kv стойност [m³/h]: 30, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 40, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 40, Kv стойност [m³/h]: 30, Макс. работно налягане [bar]: 40
Регулиращ вентил за температура, ORV 50, Стомана
Размер на връзка вход [mm]: 50, Kv стойност [m³/h]: 36, Макс. работно налягане [bar]: 40