Компоненти за вентили с моторно управление

Shows 111 product(s)

027H1182

Функционален модул, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20, Kv стойност [m³/h]: 4.6, Употребено за продукт: ICV 20

027H2120

Корпус на мултифункционален вентил, ICV 25, Точкова заварка, 25 mm

Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 25, Употребено за продукт: ICS 25; ICM 25

027H2121

Корпус на мултифункционален вентил, ICV 25, Точкова заварка, 25 mm

Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 25, Употребено за продукт: ICS 25; ICM 25

027H2122

Корпус на мултифункционален вентил, ICV 25, Заварка на цокъл, 25 mm

Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Присъединителен размер [mm]: 25, Употребено за продукт: ICS 25; ICM 25

027H2123

Корпус на мултифункционален вентил, ICV 25, Запояване, 22 mm

Тип присъединяване: Запояване, Присъединителен размер [mm]: 22, Употребено за продукт: ICS 25; ICM 25

027H2124

Корпус на мултифункционален вентил, ICV 25, Запояване, 28 mm

Тип присъединяване: Запояване, Присъединителен размер [mm]: 28, Употребено за продукт: ICS 25; ICM 25

Преглед: