Shows 14 product(s)
ISAVE 40
Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 15, Номинална мощност [kW]: 11
ISAVE 40
Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 15, Номинална мощност [kW]: 11
ISAVE 40
Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20, Номинална мощност [kW]: 15
ISAVE 40
Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20, Номинална мощност [kW]: 15
ISAVE 40
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181
iSave 21 Plus
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96
iSave 21 Plus
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96, Номинална мощност [HP]: 7.5, Номинална мощност [kW]: 5.5
iSave 21 Plus
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96, Номинална мощност [HP]: 10, Номинална мощност [kW]: 7.5
iSave 50
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 52, HP изход поток [gpm] [макс]: 228
ISAVE 70
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 70, HP изход поток [gpm] [макс]: 308
iSave 50
Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 52, HP изход поток [gpm] [макс]: 228, Номинална мощност [HP]: 30, Номинална мощност [kW]: 18.5
ISAVE 70
Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 70, HP изход поток [gpm] [макс]: 308, Номинална мощност [HP]: 30, Номинална мощност [kW]: 18.5
iSave 50
Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 52, HP изход поток [gpm] [макс]: 228, Номинална мощност [HP]: 30, Номинална мощност [kW]: 18.5
ISAVE 70
Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 70, HP изход поток [gpm] [макс]: 308, Номинална мощност [HP]: 30, Номинална мощност [kW]: 18.5