Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
082H8056 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
AMV 110/120 NL трипозиционен, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AMV 110/120 NL трипозиционен, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
082H8056
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за трипозиционно управление за AB-QM DN 10-32