AMI 140 Вкл./Изкл. задвижка, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m

082H8048

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, задвижка за двупозиционно управление за AB-QM DN 10-32

Информация за продукта

Бруто тегло 0.35 Kilogram
Нето тегло 0.34 Kilogram
Volume 1.019 Liter
EAN 5702421552391

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMI 140, 24 V, 5,5 mm, задвижка за двупозиционно управление за AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP клас на защита IP42
SCIP dossier no. ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9
SCIP dossier product name AMI/AMV/AME 11-140
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Gear actuators
Дължина на кабела [m] 1.5 m
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Скорост на шпиндела [s/mm] 12 s/mm
Стандарт за одобрение EC EN 60730
Съвместимост с размера на AB-QM DN 10-32
Тип AMI 140 On/Off actuator
Тип управляващ сигнал On/Off
Ход [mm] 5.5 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality