AME 55 QM, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 40 mm

082H3078

AME 55 QM, 24 V, 40 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 125-150

Информация за продукта

Бруто тегло 2.98 Kilogram
Нето тегло 2.97 Kilogram
Volume 7.2 Liter
EAN 5702421561126

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 55 QM, 24 V, 40 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP клас на защита IP54
SCIP dossier no. 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7
SCIP dossier product name 082H3078
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Включен кабел Не
Входен управляващ сигнал Y [mA] 0(4) - 20 mA
Входен управляващ сигнал Y [V] 0(2) - 10 V
Група продукти Gear actuators
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Скорост на шпиндела [s/mm] 8 s/mm
Стандарт за одобрение EC EN 60730
Съвместимост с размера на AB-QM DN 125-150
Тип AME 55 QM
Тип управляващ сигнал Модулиращо/3-позиционно
Управляваща характеристика LOG
LIN
Ход [mm] 40 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality