AME 110 NLX 0-10V, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m

082H8060

AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, задвижка със сигнал за обратна връзка за модулиращо управление за AB-QM DN 10-32

Информация за продукта

Бруто тегло 0.35 Kilogram
Нето тегло 0.33 Kilogram
Volume 0.985 Liter
EAN 5702425090462

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, задвижка със сигнал за обратна връзка за модулиращо управление за AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
IP клас на защита IP 42
SCIP dossier no. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP dossier product name AMI. AME/AMV (1)
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Входен управляващ сигнал Y [mA] 0(4) - 20 mA
Входен управляващ сигнал Y [V] 0(2) - 10 V
Група продукти Gear actuators
Дължина на кабела [m] 1.5 m
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Обратна връзка за положение Да
Скорост на шпиндела [s/mm] 24 s/mm
Стандарт за одобрение EC EN 60730
Съвместимост с размера на AB-QM DN 10-32
Тип AME 110 NLX 0-10V
Тип управляващ сигнал Модулиращо
Ход [mm] 5 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality