Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 10 product(s)
Danfoss Ally™ Protect
Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
Тип на адаптера: RTD
Адаптер за радиаторен термостат
Тип на адаптера: Caleffi; Giacomini
Тип на адаптера: M28
Управления за подово отопление, Danfoss Icon, Безжичен стаен термостат с дисплей, 3.0 V, Брой канали: 0, Стенен
Безжичен
Управления за подово отопление, Danfoss Icon, Безжичен IR стаен термостат, 3.0 V, Брой канали: 0, Стенен
Управления за подово отопление, Danfoss Icon, Радио мидул, 5.0 V, Брой канали: 0, Прикачна
Управления за подово отопление, Danfoss Icon, Зигбее модул, 5.0 V, Брой канали: 0, Прикачна
Zigbee
Управления за подово отопление, Danfoss Icon, Zigbee Повторител, 230.0 V, Брой канали: 0, Приставка
Управления за подово отопление, Danfoss Icon, Главен контролер, 24.0 V, Изходно напрежение [V] AC: 24, Брой канали: 10, Стенен
Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 10 канала, Жичен 24V / Безжичен + Zigbee
Преглед: