Споени топлообменници, XB10-1, Мед, Брой пластини: 26, 25 bar, G 1
Споени топлообменници, XB10-1, Мед, Брой пластини: 26, 25 bar, G 1

004B1013

XB10-1-26

Информация за продукта

Бруто тегло 5.72 kg
Нето тегло 5.04 kg
EAN 5702421900048

 

Брой на ходовете 1
Брой пластини 26
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] 235 mm
Височина опаковка [mm] 300 mm
Група продукти Споени топлообменници
Дебелина опаковка [mm] 175 mm
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] 50 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] 50 mm
Материал за спояване Мед
Материал на пластината 1.4404
Обем на канал за брой страна 1 [l] 0.05 L
Обща височина без пети [mm] 289 mm
Обща ширина [mm] 118 mm
Описание XB10-1-26
Присъединяване, страна 1 G 1
Присъединяване, страна 2 G 1
Работна температура [°C] [Макс.] 180 °C
Работна температура [°C] [Мин.] -10 °C
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] 25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] 25 bar
Стандарт за присъединяване DIN ISO 228/1
Тип XB10-1
Тип одобрение PED
Тип оребряване на пластините Рибена кост
Типове връзки Резба
Хоризонтален център на отвора [mm] 65 mm
Ширина опаковка [mm] 130 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality