Монтажни скоби, Подходящи за: XB60
Монтажни скоби, Подходящи за: XB60

004B2924

Mounting brackets for XB60, included with the heat-exch.

Информация за продукта

Бруто тегло 3.07 kg
Нето тегло 2.47 kg
EAN 5702421900932

 

Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 1 [mm] 180 mm
Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 2 [mm] 180 mm
Височина опаковка [mm] 370 mm
Група продукти Принадлежности - топлообменници
Дебелина опаковка [mm] 552 mm
Описание Mounting brackets for XB60, included with the heat-exch.
Подходящи за XB60
Тип Монтажни скоби
Ширина между монтажните отвори [mm] 253 mm
Ширина опаковка [mm] 570 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality