Монтажни скоби, Подходящи за: XB37
Монтажни скоби, Подходящи за: XB37

004B1728

Mонтажна скоба за XB37

Информация за продукта

Бруто тегло 2.67 kg
Нето тегло 1.99 kg
EAN 5702421664230

 

Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 1 [mm] 180 mm
Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 2 [mm] 180 mm
Височина опаковка [mm] 300 mm
Група продукти Принадлежности - топлообменници
Дебелина опаковка [mm] 175 mm
Описание Mонтажна скоба за XB37
Подходящи за XB37
Тип Монтажни скоби
Ширина между монтажните отвори [mm] 80 mm
Ширина опаковка [mm] 130 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality