Description |
AVTQ PN16 20/3,2 35C резба връщаща |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kvs стойности [m³/h] |
3.2 m³/h |
pH на флуида [Макс.] |
10 |
pH на флуида [Мин.] |
7 |
SCIP dossier no. |
bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c |
SCIP dossier product name |
AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN |
Алтернативен работен флуид 2 БГВ |
Битова гореща вода (съдържание на хлор (cl) макс. 200 PPM) |
Алтернативни работни флуиди |
Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и |
2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Време за затваряне [sec] |
4 " |
Време за отваряне [sec] |
4 " |
Група продукти |
Temperature controllers |
Диаметър [mm] |
20 mm |
Диаметър на температурния сензор [mm] |
15 mm |
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] |
60 °C |
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] |
45 °C |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] |
4 bar |
Допустими работни флуиди |
District heating/cooling circulation water |
Дължина на капилярна тръба [м] |
1 m |
Дължина на температурния сензор [mm] |
90 mm |
Кавитационен фактор |
0.6 |
Клас на пропускливост [% Kvs] |
0.05 |
Коефициент на управление |
100:1 |
Материал на импулсната тръба |
Мед мат. №2.0090 |
Материал на конуса на вентила |
EPDM гума |
Материал на седлото на вентила |
Cr Ni стомана W. №1.4404 |
Материал на температурния сензор |
Мед мат. №2.0090 |
Материал на тялото на вентила |
Rg5 W. №2.1096.01 |
Материал на уплътнението на конуса/седлото |
EPDM / неръждаема стомана 1.4571 |
Материал на управляващата мембрана |
EPDM |
Номинално налягане [bar] |
16 bar |
Околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
0 °C |
Присъединяване на сензора |
M22x1 / R3/4 външ. резба по DIN 2999 |
Размер за присъединяване |
G 1 A |
Регулиране на дебит |
Не |
Стандарт за присъединяване |
ISO 228/1 |
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] |
50 °C |
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] |
-20 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
100 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
2 °C |
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] |
130 °C |
Тип |
AVTQ |
Типове връзки |
Външна резба |
Управление по температурата |
Да |
Функция |
Регулатор на темп. с компенсация по дебит |
Функция VSP - P |
Не |
Функция VSP - Q |
Не |
Функция VSP - T |
Не |
Функция за ограничаване на връщащата темп. |
Не |
Характеристика на потока |
Съставна |