RAV, 1.50 m³/h, 0.8 bar, Вътрешна резба

013U0016

RAV PN10 15/1,5 2-пътен/8 вътр.резб. ъглов

Информация за продукта

Бруто тегло 0.309 Kg
Нето тегло 0.309 Kg
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420004945

 

China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 15/1,5 2-пътен/8 вътр.резб. ъглов
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 1.5 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 6
SCIP dossier no. 0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
SCIP dossier product name RAV PN10 15/1,5 2-way/8 int. thr Angle
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Motorized control valves
Диаметър [mm] 15 mm
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.5
Материал на конуса на вентила NBR гума
Материал на тялото на вентила Месинг W. №2.0402
Номинално налягане [bar] 10 bar
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Отопление и охлаждане
Размер за присъединяване Вход Rp 1/2 Изход R 1/2 Вход Rp 1/2, изход R 1/2
Стандарт за присъединяване ISO 7/1
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип RAV
Типове връзки Вътрешна резба
Функция Управляващ вентил
Характеристика на потока Линейна
Ход [mm] 1.1 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality