Termix Novi, Тип 1, 16 bar, 120 °C, Име регулатор за БГВ: IHPT

144B3969

Termix Novi Тип 1 IHPT/предпазен вентил/изол.

Информация за продукта

Бруто тегло 10 Kg
Нето тегло 9 Kg
Volume 0.022 Cubic.mtr

 

Description Termix Novi Тип 1 IHPT/предпазен вентил/изол.
HEX DHW brazing material Copper
HEX DHW type Brazed
In scope of WEEE and contain batteries No
БГВ циркулация Допълнителен
БСВ статично налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Височина без капак [мм] 432 mm
Височина с капак [мм] 432 mm
Група продукти Small Stations
Дълбочина без капак [мм] 155 mm
Дълбочина с капак [мм] 165 mm
Име регулатор за БГВ IHPT
Конструкция за температура на подаване [˚C] 120 °C
Материал на капака Лакирана в сиво листова стомана
Номинално налягане, първично [bar] 16 bar
Опция капак Без
Присъединителен размер за БГВ 3/4"
Размер на съединението (топлофикационно) 3/4"
Размер на тръба за БГВ Ø18
Размер тръба (топлофикационно) Ø18
Станция тип, размер Тип 1
Тип Termix Novi
Тип на присъединяването за БГВ Външна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно) Външна тръбна резба
Тип регулиране за БГВ За дебит/термостатичен
Ширина без капак [мм] 300 mm
Ширина с капак [мм] 315 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality