Termix Novi, Тип 1, Име регулатор за БГВ: IHPT

144B3969

Тип: Termix Novi, Тип 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Информация за продукта

Бруто тегло 10 Kilogram
Нето тегло 9 Kilogram
Volume 0.022 Cubic meter
EAN 5706560672675

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Description Termix Novi Тип 1 IHPT/предпазен вентил/изол.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HEX DHW brazing material Copper
HEX DHW type Brazed
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. f6f0f890-74c7-4be7-8f7a-e87c30272101
UK RoHS compliance Out of scope
БГВ циркулация Допълнителен
БСВ статично налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Височина без капак [мм] 432 mm
Височина с капак [мм] 432 mm
Група продукти Small Stations
Дълбочина без капак [мм] 155 mm
Дълбочина с капак [мм] 165 mm
Име регулатор за БГВ IHPT
Конструкция за температура на подаване [˚C] 120 °C
Материал на капака Лакирана в сиво листова стомана
Номинално налягане, първично [bar] 16 bar
Опция капак Без
Присъединителен размер за БГВ 3/4"
Размер на съединението (топлофикационно) 3/4"
Размер на тръба за БГВ Ø18
Размер тръба (топлофикационно) Ø18
Станция тип, размер Тип 1
Тип Termix Novi
Тип на присъединяването за БГВ Външна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно) Външна тръбна резба
Тип регулиране за БГВ За дебит/термостатичен
Ширина без капак [мм] 300 mm
Ширина с капак [мм] 315 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality