Termix VVX-B, Тип 1-1, 16 bar, 120 °C, Име регулатор за БГВ: AVTB, Термостатичен вентил

144H0026

Termix VVX-B 1-1 с топлообменник/ изолация на тръби

Информация за продукта

Бруто тегло 35 Kg
Нето тегло 34 Kg
Volume 0.153 Cubic.mtr

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Description Termix VVX-B 1-1 с топлообменник/ изолация на тръби
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HEX DHW brazing material Copper
HEX DHW type Brazed
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 7794b0cd-3f70-4782-b961-a5bd6330c042
UK RoHS compliance Out of scope
БГВ циркулация Без
БСВ статично налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Височина без капак [мм] 810 mm
Височина с капак [мм] 810 mm
Група продукти Small Stations
Дълбочина без капак [мм] 360 mm
Дълбочина с капак [мм] 430 mm
Захранващо напрежение [V] 230 V
Име на регулатора за отопление RAVK
Име регулатор за БГВ AVTB
Конструкция за температура на подаване [˚C] 120 °C
Материал на капака Лакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar] 16 bar
Опция капак Допълнителен
Отоплителен кръг - контрол Термостатичен вентил
Присъединителен размер за БГВ 3/4"
Размер на съединението (топлофикационно) 3/4"
Размер на съединението за отопление 3/4"
Размер на тръба за БГВ Ø18
Размер на тръба за отопление Ø18
Размер тръба (топлофикационно) Ø18
Станция тип, размер Тип 1-1
Тип Termix VVX-B
Тип на присъединяването за БГВ Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно) Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отопление Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВ Термостатично
Тип регулиране за отопление Термостатичен + ∆p регулатор
Топлообменник за отопление - материал за спояване Мед
Топлообменник за отопление - тип Запоен
Ширина без капак [мм] 530 mm
Ширина с капак [мм] 540 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality