EvoFlat FSS, Тип 2, 10 bar, 95 °C, Име регулатор за БГВ: TPC-M

145B0013

EvoFlat FSS 2, с байпас, с 1 водомер СВ, с лицева част от EPP

Информация за продукта

Бруто тегло 11.6 Kilogram
Нето тегло 10.4 Kilogram
Volume 82.779 Liter
EAN 5702424652876

 

Air vent Да
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Description EvoFlat FSS 2, с байпас, с 1 водомер СВ, с лицева част от EPP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Radiator heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
In scope of WEEE No
Metering Prepared for water and energy meter
Piping Stainless steel
Strainer Primary
Summer bypass Да
БГВ циркулация Не
БСВ статично налягане [bar] [Мин.] 2 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Височина без капак [мм] 575 mm
Височина опаковка [mm] 160 mm
Височина с капак [мм] 575 mm
Група продукти Small Stations
Дебелина опаковка [mm] 600 mm
Дълбочина без капак [мм] 110 mm
Дълбочина с капак [мм] 150 mm
Име регулатор за БГВ TPC-M
Конструкция за температура на подаване [˚C] 95 °C
Материал на капака EPP
Мощност за БГВ [kW] 49 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.] 45 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.] 15 kW
Мощност за отопление [kW] [Мин.] 10 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar] 38 bar
Номинално налягане, вторично [bar] 10 bar
Номинално налягане, първично [bar] 10 bar
Посока на съединение Отдолу
Присъединителен размер за БГВ 3/4"
Размер на съединението (топлофикационно) 3/4"
Размер на съединението за отопление 3/4"
Размер на тръба за БГВ Ø18
Размер на тръба за отопление Ø18
Размер тръба (топлофикационно) Ø18
Регулатор на диференциално налягане Вграден
Станция тип, размер Тип 2
Тип EvoFlat FSS
Тип на присъединяването за БГВ Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно) Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отопление Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВ За дебит/термостатичен
Тип регулиране за отопление Диференциално налягане
Топлообменник за отопление - материал за спояване Мед
Топлообменник за отопление - сплав AISI 316
Ширина без капак [мм] 545 mm
Ширина опаковка [mm] 800 mm
Ширина с капак [мм] 545 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality