AFP-9, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²
AFP-9, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 червена

Информация за продукта

Бруто тегло 8.76 kg
Нето тегло 8.08 kg
EAN 5702421808283

 

pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Версия за монтаж свободно
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 6 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AFP-9 PB25 1-6 80cm2 червена
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 80 cm²
Регулатор на налягане Регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Тип AFP-9
Тип настройка Регулируеми
Функция Регулатор на диф. налягане
Ход [mm] 7 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality