AFP-9, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²
AFP-9, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 жълта

Информация за продукта

Бруто тегло 7.19 kg
Нето тегло 6.53 kg
EAN 5702421808290

 

pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Версия за монтаж свободно
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 3 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.5 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 жълта
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 80 cm²
Регулатор на налягане Регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Тип AFP-9
Тип настройка Регулируеми
Функция Регулатор на диф. налягане
Ход [mm] 7 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality