AFP, 0.15 bar - 1.50 bar, 250 cm²
AFP, 0.15 bar - 1.50 bar, 250 cm²

003G1016

AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 червена

Информация за продукта

Бруто тегло 14.2 kg
Нето тегло 13.2 kg
EAN 5702421808306

 

pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Версия за монтаж свободно
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 1.5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.15 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 червена
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 250 cm²
Регулатор на налягане Регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFP
Тип настройка Регулируеми
Функция Регулатор на диф. налягане
Ход [mm] 7 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality