VFG 2, 6.30 m³/h, Фланец

065B2402

VFG2 PN25 20/6,3 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Информация за продукта

Бруто тегло 8.46 Kg
Нето тегло 7.014 Kg
Volume 21.228 Liter
EAN 5702421803196

 

Description VFG2 PN25 20/6,3 2-пътен фланци подаваща/връщ.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 6.3 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Диаметър [mm] 20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 20 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Материал на конуса на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентила Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Номинално налягане [bar] 25 bar
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] 0.03
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип VFG 2
Типове връзки Фланец
Функция Преливен
Характеристика на потока Линейна оптимизирана
Ход [mm] 6 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality