VFG 2, 50.00 m³/h, Фланец
065B2394
VFG2 PN16 65/50 2-пътен фланци подаваща/връщаща
VFG2 PN16 65/50 2-пътен фланци подаваща/връщаща
Бруто тегло | 32.08 kg |
Нето тегло | 27.4 kg |
EAN | 5702421803110 |
Бруто тегло | 32.08 kg |
Нето тегло | 27.4 kg |
EAN | 5702421803110 |
Kvs стойности [m³/h] | 50 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Група продукти | Регулатори на налягане |
Диаметър [mm] | 65 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.5 |
Материал на конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4404 |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Описание | VFG2 PN16 65/50 2-пътен фланци подаваща/връщаща |
Позиция на шпиндела | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.03 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 200 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | VFG 2 |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Преливен |
Характеристика на потока | Линейна оптимизирана |
Ход [mm] | 12 mm |
Kvs стойности [m³/h] | 50 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Група продукти | Регулатори на налягане |
Диаметър [mm] | 65 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.5 |
Материал на конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4404 |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Описание | VFG2 PN16 65/50 2-пътен фланци подаваща/връщаща |
Позиция на шпиндела | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.03 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 200 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | VFG 2 |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Преливен |
Характеристика на потока | Линейна оптимизирана |
Ход [mm] | 12 mm |