VFG 2, 160.00 m³/h, Фланец

065B2410

VFG2 PN25 125/160 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Информация за продукта

Бруто тегло 73.5 Kg
Нето тегло 73.5 Kg
Volume 180 Liter
EAN 5702421803271

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 125/160 2-пътен фланци подаваща/връщ.
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 160 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Група продукти Pressure flow controllers
Диаметър [mm] 125 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 15 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.35
Материал на конуса на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентила Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Номинално налягане [bar] 25 bar
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] 0.03
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип VFG 2
Типове връзки Фланец
Функция Преливен
Характеристика на потока Линейна оптимизирана
Ход [mm] 20 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality