Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
065-4209 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
V74D52, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Външна резба, Версия за монтаж: свободно
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
V74D52, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Външна резба, Версия за монтаж: свободно
065-4209
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5