V74D52, PN 25, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Външна резба, Версия за монтаж: свободно

065-4208

V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 рзб под/връщ

Информация за продукта

Бруто тегло 3.348 Kilogram
Нето тегло 3.348 Kilogram
Volume 9.24 Liter
EAN 5702421805718

 

Description V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 рзб под/връщ
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 6.3 m³/h
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Дебит [m3/h] 0 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 0 m³/h
Диаметър [mm] 20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Допустими работни флуиди Termo oil
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 5.5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Приложение Топлофикация
Размер на актуатора [cm2] 31 cm²
Размер на вентила DN 20
Регулатор на налягане Регулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 130 °C
Тип V74D52
Тип настройка Adjustable
Типове връзки Външна резба
Функция Регулатор за понижаване на налягането
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality