AFA за масло, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1046

AFA МАСЛО PB25 1-5 80cm2 сребриста

Информация за продукта

Бруто тегло 9.917 Kilogram
Нето тегло 9.917 Kilogram
Volume 25.831 Liter
EAN 5702421808603

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA МАСЛО PB25 1-5 80cm2 сребриста
EU RoHS compliance Out of scope
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
UK RoHS compliance Out of scope
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Actuators - Pressure Flow
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 5 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] 1 bar
Допустими работни флуиди Termo oil
Клас на налягане PN 25
Материал на тялото Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 80 cm²
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFA Oil
Тип настройка Adjustable
Функция Преливен регулатор на налягане
Цвят Silver

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality