AVPA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 0.30 bar - 2.00 bar, Фланец

003H6613

AVPA PN25 50/25 0,3-2,0 байпас с фланец

Информация за продукта

Бруто тегло 14.414 Kg
Нето тегло 14.414 Kg
Volume 26.15 Liter
EAN 5702421541333

 

Description AVPA PN25 50/25 0,3-2,0 байпас с фланец
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 25 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 16
SCIP dossier no. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Диаметър [mm] 50 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 16 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.05
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение DP EPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 2 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.3 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Положение на стержена Нормално затворен
Приложение Топлофикация
Размер на вентила DN 50
Регулатор на налягане Преливен регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVPA
Тип настройка Регулируеми
Типове връзки Фланец
Функция Преливен регулатор на диф. налягане
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality