AVPA, PN 16, DN 20, 6.30 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 1 A
003H6594
AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 байпас резба
AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 байпас резба
Бруто тегло | 2.05 kg |
Нето тегло | 2.05 kg |
EAN | 5702421541135 |
Бруто тегло | 2.05 kg |
Нето тегло | 2.05 kg |
EAN | 5702421541135 |
Kvs стойности [m³/h] | 6.3 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 0 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Регулатори на налягане |
Диаметър [mm] | 20 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 12 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 16 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.02 |
Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.05 bar |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 байпас резба |
Положение на стержена | Нормално затворен |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | G 1 A |
Размер на вентила | DN 20 |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на диференциално налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AVPA |
Тип настройка | Регулируеми |
Типове връзки | Външна резба |
Фактор на кавитация 100% | 0.46 |
Фактор на кавитация 25% | 0.58 |
Фактор на кавитация 50% | 0.53 |
Фактор на кавитация 75% | 0.53 |
Функция | Преливен регулатор на диф. налягане |
Функция VSP - P | Да |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Kvs стойности [m³/h] | 6.3 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 0 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Регулатори на налягане |
Диаметър [mm] | 20 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 12 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 16 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.02 |
Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.05 bar |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 байпас резба |
Положение на стержена | Нормално затворен |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | G 1 A |
Размер на вентила | DN 20 |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на диференциално налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AVPA |
Тип настройка | Регулируеми |
Типове връзки | Външна резба |
Фактор на кавитация 100% | 0.46 |
Фактор на кавитация 25% | 0.58 |
Фактор на кавитация 50% | 0.53 |
Фактор на кавитация 75% | 0.53 |
Функция | Преливен регулатор на диф. налягане |
Функция VSP - P | Да |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |