AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Байпас

003H6614

AVA PN25 15/4 1,0-4,5 байпас резба

Информация за продукта

Бруто тегло 3.835 Kilogram
Нето тегло 3.505 Kilogram
Volume 9.24 Liter
EAN 5702421541340

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVA PN25 15/4 1,0-4,5 байпас резба
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kvs стойности [m³/h] 4 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 16
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Диаметър [mm] 15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 20 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 4.5 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] 1 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Положение на стержена Нормално затворен
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване G 3/4 A
Размер на вентила DN 15
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVA
Тип настройка Adjustable
Типове връзки Външна резба
Фактор на кавитация 100% 0.41
Фактор на кавитация 25% 0.69
Фактор на кавитация 50% 0.62
Фактор на кавитация 75% 0.6
Функция Преливен регулатор на налягане
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality